xirodur® A500 | Specijalist za visoku kemijsku i toplinsku otpornost
Materijal xirodur® A500 je specijalist za visoku kemijsku i toplinsku otpornost. U kombinaciji s PEEK kavezom, ovaj materijal pokriva primjene s kontinuiranim radnim temperaturama od -100 °C do +150 °C i posebno je otporan na snažne kiseline. Keramičke kuglice od cirkonijevog oksida doprinose visokoj kemijskoj i toplinskoj otpornosti i osiguravaju dobru otpornost na habanje. To sprječava oštećenje ležaja i naknadne troškove.
Tipična područja primjene:
- Industrija poluvodiča
- Kemijska industrija

Unaprijeđena tehnologija:
- Visoka kemijska i toplinska otpornost cirkonijevog oksida
- Dobra otpornost na habanje
- Veliki program isporuke

Smanjenje troškova:
- Izbjegnite oštećenje ležaja i troškove popravka

Dokaz:

Održivost:
- Ekološki prihvatljiv, jer nisu potrebna dodatna maziva
- igus podržava kružno gospodarstvo plastike i ulaže u kemijsku reciklažu. Više na: igus.eu/sustainability
Tolerancije i mjerni sustav:
Tolerancije za unutarnje i vanjske promjere ovise o veličini. Oni su često približno. ±0,05 mm u odnosu na nazivnu dimenziju. Prstenovi ležaja obično su izrađeni brizganjem i prirodno pokazuju određenu ovalnost. Iz tog se razloga čeljust koristi za mjerenje 90° do točke ubrizgavanja (ako je prisutna) preko cijele širine ležaja. Dimenzije i tolerancije dizajnirane su za jednostavno ručno uprešavanje kada koristite H7 montažu kao i osovinu h6. Dodatno aksijalno osiguranje pomoću osigurača (osovine) i prstena (kućišta) preporučuje se za sprječavanje aksijalnog pomaka.

Preporuka montaže:

1. montaža (tolerancija H7)
2. prednja strana (vidljive kuglice)
3. stražnja strana (košara vidljiva)
4. utisnite kuglični ležaj s prednje strane
5. ugradite osovinu (tolerancija h6) s kosinom
6. mora biti osigurana aksijalna zaštita