Apiro room linearni robot

LCA-MRA-RG-625-625-250-0100 product image
igus-icon-lupe
LCA-MRA-RG-625-625-250-0100 product image
igus-icon-lupe
LCA-MRA-RG-625-625-250-0100 product image
igus-icon-lupe
1 od 3
LCA-MRA-RG-625-625-250-0100 product image
LCA-MRA-RG-625-625-250-0100 product image
LCA-MRA-RG-625-625-250-0100 product image

Informacije o proizvodu

  • Nosivost do 1,5 kg
  • Radno područje do 625 x 625 x 625 mm 
  • Stupnjevi slobode: 3
  • Brzina: do 0,1 m/s
  • Točnost ponavljanja ± 0.5 mm
  • Min. vijek trajanja: 500 tisuća ciklusa
  • Lakši od konvencionalnih igus linearnih robota
Dostupno kao opcija
  • Ostale veličine na upit
  • Energetski lanci (nisu uključeni u opseg isporuke)
igus-icon-lieferzeitLCA-MRA-RG-625-625-250-0100
Nema kontrolera

Consulting

I look forward to answering your questions

Shipping and consultation