Apiro linijski robot

LCA-MRA-LG-295-110-0100 product image
igus-icon-lupe
LCA-MRA-LG-295-110-0100 product image
igus-icon-lupe
LCA-MRA-LG-295-110-0100 product image
igus-icon-lupe
LCA-MRA-LG-295-110-0100 product image
igus-icon-lupe
1 od 4
Apiro linijski robot
Apiro linijski robot
Apiro linijski robot
Apiro linijski robot
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
  • Nosivost do 1,5 kg
  • Radno područje do 625 x 625 mm 
  • Stupnjevi slobode: 2
  • Brzina: do 0,1 m/s
  • Točnost ponavljanja ± 0.5 mm
  • Min. Vijek trajanja: 1 milijun ciklusa
  • Lakši od konvencionalnih igus linearnih robota


Dostupno kao opcija
  • Ostale veličine na upit
  • Energetski lanci (nisu uključeni u opseg isporuke) 
igus-icon-lieferzeitLCA-MRA-LG-295-110-0100
Nema kontrolera