HUMMEL kabelske uvodnice HSK-K

MAT0179492 product image
igus-icon-lupe
MAT0179492 technical drawing
igus-icon-lupe
MAT0179492 technical drawing
igus-icon-lupe
1 od 3
MAT0179492 product image
MAT0179492 technical drawing
MAT0179492 technical drawing
  • Maksimalna zategnutost: IP68 (10 bara) & IP69K za najviše zahtjeve zaštite.
  • Robustan PA materijal: Otporan na plamen (UL94 V0), bez halogena i fosfora.
  • Širi temperaturni raspon: pouzdan od -40°C do +100°C.
  • Međunarodna usklađenost: RoHS- i REACH-sukladni, bez sukobljenih materijala.
  • Visoka raznolikost: Mnoge vrste navoja i rasponi stezanja za fleksibilne primjene.
igus-icon-lieferzeitMAT0179492
M12x1.5
3-6,5 mm