OCR crijevo za kabel za podesivi stol po visini | Okrugla | S magnetskim kopčama za sastavljanje

OCR.50.0 product image
igus-icon-lupe
<b>Primjer duljine OCR | S 12 članaka lanca e-lanca</b><br><br>1. OCR rastegnut, fleksibilan ležaj:<br>unutarnja visina [hi]: 14,5 mm<br>Korak: 25 mm/članak lanca<br>Članci lanca/m: 40m<br>odgovara: 1.000 mm<br><br>2. OCR komprimiran, montaža sa zaključavanjem:<br>Unutarnja visina [hi]: 14,5 mm<br>Korak: 20mm/članak lanca<br>Članak lanca/m: 50m<br>odgovara: 1.000mm
igus-icon-lupe
OCR.50.0 product image
igus-icon-lupe
OCR.50.0 technical drawing
igus-icon-lupe
1 od 4
OCR crijevo za kabel za podesivi stol po visini | Okrugla | S magnetskim kopčama za sastavljanje
<b>Primjer duljine OCR | S 12 članaka lanca e-lanca</b><br><br>1. OCR rastegnut, fleksibilan ležaj:<br>unutarnja visina [hi]: 14,5 mm<br>Korak: 25 mm/članak lanca<br>Članci lanca/m: 40m<br>odgovara: 1.000 mm<br><br>2. OCR komprimiran, montaža sa zaključavanjem:<br>Unutarnja visina [hi]: 14,5 mm<br>Korak: 20mm/članak lanca<br>Članak lanca/m: 50m<br>odgovara: 1.000mm
OCR crijevo za kabel za podesivi stol po visini | Okrugla | S magnetskim kopčama za sastavljanje
OCR crijevo za kabel za podesivi stol po visini | Okrugla | S magnetskim kopčama za sastavljanje
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
  • 1m = 50 članaka lanca
  • Vidilica za okrugli kabel
  • Srednji priključak je moguć u bilo kojem trenutku
  • Može se lako pričvrstiti na lanac
  • Može se pričvrstiti integriranim magnetima, samoljepljivom trakom ili vijcima
  • Fleksibilni priključak
  • Svaki članak lanca može biti u fleksibilnoj ili zaključavanje verziji
  • dobitnik nagrade reddot tip 2018
igus-icon-lieferzeitOCR.50.0
14.5
1