CFU.V rasterećenje od naprezanja sa saćem | za brzu montažu i visoku silu držanja

CFU.V.64.40.100.25.01 product image
igus-icon-lupe
play iconCFU.V.64.40.100.25.01 video
igus-icon-lupe
1 od 2
CFU.V.64.40.100.25.01 product image
CFU.V.64.40.100.25.01 video
  • 80% brže punjenje (u usporedbi s CFX rasterećenjem od naprezanja), otvara se s obje strane za sastavljanje u sekundi
  • Fleksibilan tip saća za povećanu silu držanja
  • Tribološki optimiziran tip saća za najbolji prijem
  • Različiti kabeli promjera od 2 mm do 17 mm mogu se jednostavno rasteretiti
  • Kabele se mogu lako zamijeniti
  • Jednostavno pozicioniranje kabela
  • Unutarnja širina [Bi]: 100 - 400 mm
  • Unutarnja visina [hi]: 62 mm
  • Za serije: E2.48, 3400, 3500, 3450, 3480, R2.48, 167, 168, E4.48L, R4.48L, E4.42, H4.42, R4.42, E61.52, E6.52, R6.52
igus-icon-lieferzeitCFU.V.64.40.100.25.01
100