- Pravocrtno kretanje kroz unutarnji/vanjski članak tipa
- Tih rad kroz integriranu kočnicu na radijalnim pinovima za zaustavljanje
- Vrlo visoka stabilnost zahvaljujući podrezanom dizajnu
- 15% veća vlačna čvrstoća (u usporedbi s najboljom starom serijom E4), produljena nepodržana duljina kroz poboljšani sustav sa pinovima i vertikalne radijalne kočnice
- IPA klasifikacija - Izvješće IG 1303-640, testirana E4.32.10.063.0
Saznajte više o seriji standardnih E4.32 energy chain®
Serija E4.32 je prikladna za sljedeće vrste primjena:
- Vertikalno: viseće aplikacije ≤ 80m, uspravne aplikacije ≤ 5m
- Horizontalno: Nepodržane primjene ≤ 3.3m, klizne primjene ≤ 200m
- Kružni pokreti: moguće rotacijske aplikacije, po potrebi s dodatnom obradom (mehanička obrada je uvijek potrebna za kut rotacije od 180°)