PMAFIX spojna okova VAD, pod kutom od 45° - siva

I-SVAD-M120GT product image
igus-icon-lupe
I-SVAD-M120GT technical drawing
igus-icon-lupe
1 od 2
I-SVAD-M120GT product image
I-SVAD-M120GT technical drawing
  • Poliamid visokog stupnja formulacije
  • Samogasivi
  • Bez halogena, fosfora i kadmija
  • Izvrsna otpornost na udarce Raspon temperature: -40°C do +105°C; kratkotrajno: +160°C
  • IP66 (VWD): Priključak s prethodno sastavljenim univerzalnim sigurnosnim bravama (AFN2)
  • IP68 (VWV): Spojnica s ovalnim bravama (OVN2), brtva cijevi i navoja (NVN3, SVN4)
  • Boja: siva
igus-icon-lieferzeitI-SVAD-M120GT
M12X1,5
10
metrički navoj; standard za najveću kompatibilnost
IP66