igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 od 3
- Poliamid visoke kvalitete formule
- Samogasivi, bez halogena, fosfora i kadmija
- Izvrsna otpornost na udarce
- Raspon temperature: -40°C do 105°C; kratkotrajno do 160° C
- IP66: Spojka s unaprijed sastavljenim univerzalnim sigurnosnim bravama (AFN2)
- IP68: Spojnica s ovalnim bravama (OVN2), brtva cijevi i navoja (NVN3, SVN4)
- Boja: siva
igus-icon-lieferzeitI-SVBD-M207GT
M20X1,5
17
metrički navoj; standard za najveću kompatibilnost
IP66