Speedtec konektor, serija A, M23 standardni prolaz s maticom za spojku, uklj. kontakti

MAT01723467 product image
igus-icon-lupe
MAT01723467 product image
igus-icon-lupe
MAT01723467 technical drawing
igus-icon-lupe
MAT01723467 technical drawing
igus-icon-lupe
1 od 4
Speedtec konektor, serija A, M23 standardni prolaz s maticom za spojku, uklj. kontakti
Speedtec konektor, serija A, M23 standardni prolaz s maticom za spojku, uklj. kontakti
Speedtec konektor, serija A, M23 standardni prolaz s maticom za spojku, uklj. kontakti
Speedtec konektor, serija A, M23 standardni prolaz s maticom za spojku, uklj. kontakti
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
  • Materijal: Lijevanje cinka pod tlakom/mjed, poniklani
  • Stupanj onečišćenja: 3
  • Klasa zaštite: IP 66/67 [priključeno]
  • Prenaponska kategorija: III
  • Raspon temperature: -20 °C do +130 °C
  • Spojna matica/vijak: Mesing, poniklani
  • Materijal steznog prstena: Mjed, poniklani
  • Kontakti: Mjed, pozlaćeni Brtva: FPM/HNBR
  • Izolacijsko tijelo: PA 6.6/PBT, UL 94/V0
  • Vrsta kontakta: kontaktna čahura s utorima
  • Tip utikača: Spojnica za pregradu s spojnom maticom
  • SpeedTec
igus-icon-lieferzeit-dotMAT01723467
P-tip 12-polni 3 utora za kodiranje