Speedtec konektor, serija A, M23 signalna spojka, uključujući kontakti

MAT01723471 product image
igus-icon-lupe
MAT01723471 product image
igus-icon-lupe
MAT01723471 product image
igus-icon-lupe
MAT01723471 product image
igus-icon-lupe
MAT01723471 technical drawing
igus-icon-lupe
MAT01723471 technical drawing
igus-icon-lupe
1 od 6
Speedtec konektor, serija A, M23 signalna spojka, uključujući kontakti
Speedtec konektor, serija A, M23 signalna spojka, uključujući kontakti
Speedtec konektor, serija A, M23 signalna spojka, uključujući kontakti
Speedtec konektor, serija A, M23 signalna spojka, uključujući kontakti
Speedtec konektor, serija A, M23 signalna spojka, uključujući kontakti
Speedtec konektor, serija A, M23 signalna spojka, uključujući kontakti
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
  • Materijal: Lijevanje cinka pod tlakom/mjed, poniklani
  • Stupanj onečišćenja: 3
  • Klasa zaštite: IP 66/67 [uključeno]
  • Prenaponska kategorija: III
  • Raspon temperature: -20 °C do +130 °C
  • Spojna matica/vijak: mesing, poniklan
  • Materijal steznog prstena: mesing, poniklan
  • Kontakti: mjed, pozlaćeni
  • Brtva: FPM/HNBR
  • Izolacijsko tijelo: PA 6.6/PBT, UL 94/V0
  • Vrsta kontakta: Crimp klin
  • Tip utikača: signalna spojka SpeedTec
igus-icon-lieferzeit-dotMAT01723471
E-Type [8+1]-polni 3 utora za kodiranje