igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 od 5
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
- Materijal: Lijevanje cinka pod tlakom/mjed, poniklani
- Stupanj onečišćenja: 3
- Klasa zaštite: IP 66/67 [spojeno]
- Prenaponska kategorija: III
- Raspon temperature: -20 °C do +130 °C
- Spojna matica/vijak: Mesing, poniklani
- Materijal steznog prstena: Mjed, poniklani
- Kontakti: mjed, pozlaćeni
- Brtva: FPM/HNBR
- Izolacijsko tijelo: PA 6.6/PBT, UL 94/V0
- Vrsta kontakta: Crimp klin
- Tip čepa: spojnica s centralnim pričvršćivanjem
igus-icon-lieferzeit-dotMAT0179615
E-Type [8+1]-polni 3 utora za kodiranje