Informacije o proizvodu
- Nosivost
do 2,5 kg
- Radno
područje 500 x 150 mm
- Stupnjevi
slobode: 2
- Brzina:
do 0,5 m/s
- Ponovljivost
± 0,5 mm
Dodatno dostupno
Informacije o proizvodu
Dodatno dostupno
Linijski
portalni robot
Za širok raspon zadataka, igus nudi robotske portale kao površinske, linijske i
prostorne portale. igus portali sadrže unaprijed konfigurirane drylin linearne
module i linearna os s igus koračni motorima i svim komponentama
potrebnim za samostalno sastavljanje.
Primjeri primjene
Tipične primjene naših drylin® linijskih portalnih robota su zadatci odaberi i smjesti,
uzimanje i slaganje s transportna traka. Većinom, oni osiguravaju
platformu na kojoj naši kupci grade svoju primjenu. Na primjer, griper se može
vrlo jednostavno montirati kako bi omogućio zadatke sortiranja. Naši portali
se kreću u različitim sektorima poput elektroindustrije, medicinske
tehnologije, industrijske proizvodnje, itd.
Y os
koja se sastoji od: drylin® ZLW-1080 osovina zupčastog remena, standardne verzije,
vuca zupčasti remen 200 N, posmak 70 mm/rev, aluminijski profil, površina:
tvrdo eloksirana, PU zupčasti remen sa čeličnom zategom, bijeli, vodilica kolica
veličine 100mm, aluminijski prijenos, pokretana sa igus NEMA23 koračni motorom u
verziji sa M12 konektorima i enkoderom
Z os Koja
se sastoji od: drylin® GRW-0630 konzolna os, posmak 44 mm/rev,
aluminijski profil, površina: tvrdo eloksirana, prijenos od aluminija,
pokretana sa igus koračni motorom veličine NEMA17 u verziji sa M12
konektorima i enkoderom
Upravljački
sustav omogućava jednostavno i intuitivno
robotsko upravljanje i programiranje te tako osigurava laki ulazak u
automatizaciju. Modularna struktura omogućuje pokretanje različitih igus
kinematika, poput delta robota. Portalski robot može se kontrolirati
direktno sa svim svojim prednostima sa igus® Robot Control.
Besplatni i bez licenci softver za kontrolu robota igus je integriran u
kontrolu, te tako koristi jedinstvenu operativnu koncepciju i
konzistentne usluge komunikacije za mnoge komponente sustava. To znači manji projektni utrošak usklađivanje
effort i brže pokretanje.
igus Robot Control nije dio artikla i može se kupiti kod nas kao
opcija. Glavna kontrola nije potrebna.
Ako želite koristiti vlastiti (robotski) kontroler, nije potrebno.
Alternativno, također je moguće upravljati svaku os neovisno uz
kontroler. Na primjer, s našom igus® dryve D1 motor kontrolom. Ovom
kontrolnom arhitekturom trebate kontrolu motora i dodatnu glavnu kontrolu
za svaku linearnu os ili motor koja kontrolira koordinaciju pokreta.
Zatim trebati programirati inverznu kinematiku za delta robota sami u
svoju razvojnu okolinu.
Kontrole motora nisu dio ponude i mogu se kupiti od nas po
opcije. Glavni kontroler trenutno nije dostupan od igus.
Opcionalni pribor
Komplet kabela za 2-osnu kinmetiku od 3, 5 ili 10 m, igus® RobotControl za linearni roboti ili Ostale dimenzije dostupne na zahtjev prodaju se odvojeno.
Dodatne informacije
Maksimalna nosivost je do 2.5 kg. Ovdje je Z-osni motor veoma opterećen i
povećava habanje. Ako niste sigurni možete li koristiti proizvod željeno,
molimo vas da nas kontaktirate. Sa tehničkim tipom, možemo vam ponuditi
različite veličine sa hodovima površine do 6 m i opterećenje od 20 kg. Slobodno nas kontaktirajte ili iskoristite naš Linearni robotski konfigurator
(beta).

In person:
Monday to Friday from 7 am - 8 pm.
Saturdays from 8 am- 12 pm.
Online:
24h
WhatsApp-Service:
Montag – Freitag: 8 – 16 Uhr