Informacije o proizvodu
- Nosivost
do 2,5 kg
- Radno
područje 500 x 150 mm
- Stupnjevi
slobode: 2
- Brzina:
do 0,5 m/s
- Ponovljivost
± 0,5 mm
Dodatno dostupno
Informacije o proizvodu
Dodatno dostupno
Linijski
robot
Za širok spektar zadataka, igus nudi robotske portale kao površinske, linijske i prostrorne
portale. igus portali sadrže unaprijed konfigurirane drylin linearne module i
linearne osi s igus koračnim motorima kao i sve komponente potrebne za
samosastavljanje.
Primjeri primjene
Tipične primjene naših drylin® linijskih portalnih robota su pick and place,
transportna traka i slaganje. Obično su oni platforma na kojoj naši kupci grade
svoju aplikaciju. Na primjer, hvataljka se može vrlo jednostavno montirati kako bi se omogućili zadaci sortiranja.
Y os
koja se sastoji od: drylin® ZLW-0660 osovine zupčastog remena, standardna verzija, zategnutost
zupčastog remena 150 N, pomicanje 54 mm/okretaju, aluminijski profil, površina: tvrdo anodizirano,
PU remen s čeličnom zategnutosti, bijela, vodilica s duljinom 100 mm,
aluminijska prečka, pokretana igus koračnim motorom veličine NEMA23 u
verziji s M12 konektorima i enkoderom
Z os
koja se sastoji od: drylin® GRW-0630 konzolna os, pomicanje 44 mm/okretaju,
aluminijski profil, površina: tvrdo anodizirano, prečka izrađena od aluminija, pogonjena igus
koračnim motorom veličine NEMA17 u verziji s M12 konektorima i enkoderom.
Upravljački sustav
The softver za upravljanje igus® Robot Control omogućuje jednostavnu i intuitivnu kontrolu
i programiranje robota i omogućuje tako jednostavan ulazak u automatizaciju.
Modularna struktura omogućuje kontrolu različitih igus kinematika,
kao što su delta roboti. Portalni robot se može kontrolirati direktno sa svim njegovim
prednostima putem našeg igus® Robot Control.
Besplatni i licencno besplatni igus softver za upravljanje robotom je integriran u
kontrolu i tako koristi uniformirani operativni koncept i konzistentne komunikacijske
usluge za mnoge komponente sustava. To znači manji napor u planiranju projekta i brže stavljanje u pogon.
Igus Robot Control nije dio artikla i može se kod nas
kupiti kao opcija. Glavna kontrola nije potrebna.
Ako želite koristiti svoj (robot) kontroler, to također nije problem.
Alternativno, moguće je raditi svaku os zasebno s
kontrolerom. Na primjer s našom igus® dryve D1 kontrolom motora. S ovom
kontrolnom arhitekturom, potreban vam je kontroler motora i dodatna glavna kontrola
za svaku linearnu os ili motor, koja upravlja koordinacijom kretanja.
Onda morate programirati obrnute kinematike za delta robote sami u
vašem okruženju za razvoj.
Kontroleri motora nisu dio artikla i mogu se kod nas
kupiti kao opcija. Glavna kontrola se trenutno ne nudi u igus.
Opcionalni pribor
Set kabela za 2-osnu kinematiku u duljinama od 3, 5 ili 10 m, igus® Robot Control za Gantry robote ili Ostale dimenzije su dostupne na zahtjev koji se prodaju
zasebno.
Dodatne informacije
Maksimalna nosivost je do 2,5 kg. Ovdje je motor Z-osi jako opterećen
i habanje se povećava. Ako niste sigurni možete li koristiti proizvod kako
želite, kontaktirajte nas. S tehničkim dizajnom, možemo vam ponuditi različite
veličine s hodovima do 6 m i nosivosti od 20 kg. Slobodno
nas kontaktirajte ili koristite naš Konfigurator linearnog robota (beta).
Više informacija: Kategorija: linearni robot - Wiki

In person:
Monday to Friday from 7 am - 8 pm.
Saturdays from 8 am- 12 pm.
Online:
24h
WhatsApp-Service:
Montag – Freitag: 8 – 16 Uhr