Informacije o proizvodu
- Nosivost
do 2,5 kg
- Radni\n prostor 500 x 500 x 100 mm
- Stupnjevi
slobode: 3
- Brzina:
do 0,5 m/s
- Ponovljivost
± 0,5 mm
Dodatno dostupno
Informacije o proizvodu
Dodatno dostupno
Prostorna
portalna konstrukcija
Za širok spektar zadataka, igus nudi robotske portale kao površinske, linearne i
prostorije portale. Igus portali sadrže prethodno konfigurirane drylin linearne module i
linearne osi s igus koračnim motorima te svim komponentama potrebnim za
samostalno postavljanje.
Primjeri primjena
Tipične primjene naših drylin® prostornih portalnih robota uključuju odaberi i smjesti,
konfiguracije za transportne trake i slaganje u trodimenzionalnom prostoru. U većini
slučajeva, prostorni portalni robot pruža platformu na koju naši kupci
grade svoju primjenu. Zadatke pickiranja moguće je brzo implementirati u
kombinaciji sa hvataljkom ili usisnom čašom.
X osi
sastoji se od: dviju drylin® ZLW-1040 osovine zupčastog remena, standardna verzija,
natezanje zupčastog remena 200 N, hod 70 mm/rev, aluminijski profil, površina: tvrdo
anodizirana, PU zupčasti remen sa čeličnim natezanjem, bijeli, vodilica duljine 100 mm,
pokretne komponente od plastike, pokretane igus koračnim motorom u
veličini NEMA23 s enkoderom, mehanički usklađene aluminijskom vertikalnom
osovinom AWMP-10
Y os
sastoji se od: drylin® ZLW-1080 osovine zupčastog remena, standardna verzija, natezanje zupčastog
remena 200 N, hod 70 mm/rev, aluminijski profil, površina: tvrdo anodizirana,
PU zupčasti remen sa čeličnim natezanjem, bijeli, vodič s duljinom od 100
mm, aluminijska prečka, pokretane igus NEMA23 veličine koračnim motorom s enkoderom
Z os
Sastoji se od: drylin® GRW-0630 konzolna os, hod 44 mm/rev, aluminijski
profil, površina: tvrdo anodizirana, poprečna aluminijska konstrukcija, pokretana igus
koračnim motorom u veličini NEMA17 s enkoderom
Upravljački sustav
igus® Robot Control softver
omogućuje jednostavno i intuitivno
upravljanje robotima i programiranje, čime pruža jednostavan način za automatizaciju.
Modularna struktura omogućava upravljanje različitim igus kinematike,
poput delta robota. Portalni robot se može direktno upravljati sa svim svojim
prednostima pomoću našeg igus® Robot Control.
Besplatni i neograničeni igus robotski kontrolni softver je integriran u
kontrolu i koristi jednoliku operativnu koncepciju i konzistentne komunikacijske
usluge za mnoge komponente sustava. Ovo znači manje napora u planiranju
projekta i brže puštanje u rad.
Igus robotska kontrola nije dio artikla i može se kod nas
kupiti kao opcija. Glavna kontrola nije potrebna.
U slučaju da želite koristiti vlastitu (robotsku) kontrolnu jedinicu, ni to nije problem.
Alternativno, moguće je upravljati svakom osi pojedinačno s kontrolnom
jedinicom. Na primjer, s našom igus® dryve D1 kontrolom motora. S ovim
kontrolnim arhitekturama, trebate kontrolu motora i dodatnu glavnu kontrolu
za svaku linearnu os ili motor, koji kontrolira koordinaciju pokreta.
Zatim sami morate programirati inverznu kinematiku za delta robota u svojem
razvojnom okruženju.
Kontrola motora nije dio artikla i može se kod nas kupiti kao opcija.
Trenutno igus ne nudi glavnog kontrolora.
Opcionalni dodaci
Komplet kabela za 3-osnu kinematiku u 3, 5 ili 10 m, igus® Robot Control za Gantry robote, Druge dimenzije dostupne na zahtjev ili e-lančani komplet za DLE-RG-0001 prodaju se odvojeno.
Dodatna informacija
Maksimalna opterećenje je do 2,5 kg. Ovdje je motor Z osi jako opterećen
i habanje se povećava. Ako niste sigurni možete li koristiti proizvod kao
željeno, molimo vas da nas kontaktirate. S tehničkim dizajnom, možemo vam ponuditi različite
veličine s udarima do 6 m i opterećenjem do 20 kg. Slobodno nas
kontaktirajte ili koristite naš Konfigurator linearnog robota (beta).
Više informacija: Kategorija: linearni robot - Wiki

In person:
Monday to Friday from 7 am - 8 pm.
Saturdays from 8 am- 12 pm.
Online:
24h
WhatsApp-Service:
Montag – Freitag: 8 – 16 Uhr