Informacije o proizvodu
- Nosi
do 2,0 kg
- Radno područje 400 x 400 x 150 mm
- Stupnjevi
slobode: 3
- Brzina:
do 0.5 m/s
- Ponovljivost
± 0,5 mm
Dodatno dostupno
Informacije o proizvodu
Dodatno dostupno
Sobni
linearni robot
Za širok raspon zadataka, igus nudi robotske portale kao površinske, linijske i
prostorijske portale. igus portali sadrže unaprijed konfigurirane drylin linearne module i
linearne osi s igus koračnim motorima, kao i sve komponente potrebne za
samostalno sastavljanje.
Primjeri primjene
Tipične primjene naših drylin® prostorijskih portalnih robota su odaberi i smjesti,
radne zadatci na transportnoj traci i slaganje u trodimenzionalnom prostoru. U većini slučajeva, prostorni portalni robot
pruža platformu na kojoj naši klijenti grade svoju primjenu.
Zadaci uzimanja mogu se vrlo brzo provoditi u vezi s hvataljkom ili
usisnim čašicama.
X osi
Sastoje se od: dvije drylin® ZLW-0630 osovine zupčastog remena, standardna izvedba,
stegnutost zupčastog remena 100 N, hod 54 mm/okretajućem., aluminijski profil, površina:
tvrdo anodizirana, PU zupčasti remen sa čeličnom stegnutošću, bijela, vodilica s
dužinom od 100 mm, prijelaz izrađen od plastike, pokretan pomoću igus koračnog motora u
veličini NEMA24 s enkoderom, mehanički sinkroniziran od strane AWMP-10 linijske osovine
Y os
sastoji se od: drylin® ZLW-0660 osovine zupčastog remena, standardna izvedba, stegnutoš
zupčastog remena 150 N, hod 54 mm/okretajućem, aluminijski profil, površina: tvrdo anodizirana,
PU zupčasti remen s čeličnom stegnutošću, bijela, vodilica s dužinom od 100
mm, aluminijski prelaz, pogonjen igus koračnim motorom veličine NEMA23 s enkoderom
Z os
Sastoje se od: drylin® GRW-0630 konzolne osi, hod 44 mm/okretajućem, aluminijski
profil, površina: tvrdo anodizirana, prijelaz izrađen od aluminija, pokretan pomoću igus
koračnog motora veličine NEMA17 s enkoderom
Upravljački sustav
igus® RobotControl softver omogućuje jednostavno i intuitivno robotsko upravljanje i
programiranje i tako pruža lak ulazak u automatizaciju. Modularni
Struktura omogućuje kontrolu različitih igus kinematika, kao što je delta
roboti. Portalni robot se može izravno kontrolirati sa svim svojim prednostima pomoću
naš igus ® sustav za upravljanje robotima.
Besplatni i bez licenci softver za kontrolu robota igus je integriran u
kontrolu, te tako koristi jedinstvenu operativnu koncepciju i
konzistentne usluge komunikacije za mnoge komponente sustava. To znači manje
napora za planiranje projekta i brže puštanje u rad.
igus Robot Control nije dio artikla i može se kupiti kod nas kao
opcija. Glavna kontrola nije potrebna.
Ako želite koristiti vlastiti (robotski) kontroler, nije potrebno.
Alternativno, također je moguće upravljati svaku os neovisno uz
kontroler. Na primjer, s našom igus® dryve D1 motor kontrolom. Ovom
kontrolnom arhitekturom trebate kontrolu motora i dodatnu glavnu kontrolu
za svaku linearnu os ili motor koja kontrolira koordinaciju pokreta.
Zatim trebati programirati inverznu kinematiku za delta robota sami u
svoju razvojnu okolinu.
Kontrole motora nisu dio ponude i mogu se kupiti od nas po
opcije. Glavni kontroler trenutno nije dostupan od igus.
Opcionalni dodaci
Komplet kabela za 3-osi kinematiku int3, 5 ili 10 m, igus® RobotControl za linearne robote, Druge dimenzije dostupne na zahtjev ili e-chainset za DLE-RG-0002 prodaje se zasebno.
Dodatne informacije
Maksimalna nosivost je do 2.5 kg. Ovdje je Z-osni motor veoma opterećen i
povećava habanje. Ako niste sigurni možete li koristiti proizvod željeno,
molimo vas da nas kontaktirate. Sa tehničkim tipom, možemo vam ponuditi
različite veličine sa hodovima površine do 6 m i opterećenje od 20 kg. Slobodno nas kontaktirajte ili iskoristite naš Linearni robotski konfigurator
(beta).

In person:
Monday to Friday from 7 am - 8 pm.
Saturdays from 8 am- 12 pm.
Online:
24h
WhatsApp-Service:
Montag – Freitag: 8 – 16 Uhr