XYZ robot | DLE-RG-0012 | Radni prostor 800 x 800 x 500 mm

DLE-RG-0012-AC-800-800-500 product image
igus-icon-lupe
DLE-RG-0012-AC-800-800-500 product image
igus-icon-lupe
DLE-RG-0012-AC-800-800-500 product image
igus-icon-lupe
DLE-RG-0012-AC-800-800-500 product image
igus-icon-lupe
1 od 4
XYZ robot | DLE-RG-0012 | Radni prostor 800 x 800 x 500 mm
XYZ robot | DLE-RG-0012 | Radni prostor 800 x 800 x 500 mm
XYZ robot | DLE-RG-0012 | Radni prostor 800 x 800 x 500 mm
XYZ robot | DLE-RG-0012 | Radni prostor 800 x 800 x 500 mm
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right

Informacije o proizvodu

  • Nosivost do 5,0 kg
  • Radno područje 800 x 800 x 500 mm
  • Stupnjevi slobode: 3
  • Brzina: do 0,5 m/s
  • Ponovljivost ± 0,5 mm


Dodatno dostupno

igus-icon-lieferzeitDLE-RG-0012-AC-800-800-500
Koračni motor
0.5
Nema kontrolera

Consulting

I look forward to answering your questions

Shipping and consultation