igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 od 2
Apiro® pužni prijenosnik s ručnom stezaljkom i pokazivačem položaja za ručne prilagodbe i pričvršćivanje.
Informacije o proizvodu
- Dostupni prijenosni omjeri: 4:1, 8:1, 32:1, 64:1
- Izlazni moment: 2,5Nm
- Izlaz: Šuplja osovina za Apiro multifunkcionalni profil
- Pogon: Ručni kotač
- Pribor se može zakretati u četiri položaja:0°, 90°, 180°, 270°
Dodatno dostupno: Daljnji prijenosni omjeri
igus-icon-lieferzeitRL-A10.0230
4:1