drygear® Apiro® zupčanik za podizanje za teške radne uvjete je ojačana verzija provjerenog Apiro® zupčanika za podizanje i posebno je razvijen za primjene koje zahtijevaju veća opterećenja, veću stabilnost i precizno kontrolirano podizanje.
Apiro podizni zupčanik koristi se za podešavanje trake, podešavanje visine ili primjene potiskivanja, na primjer u industriji pića ili pakiranja. Za razliku od Apiro zupčanika sa zupčastom letvom, može prenositi znatno veće sile do 250 N. Sinkronizacija višestrukih podiznih zupčanika je jednostavna.
U igus® Apiro® predstavlja isplative pužne sklopove zupčanika i fleksibilna, prilagođena rješenja. Modul sklopa zupčanika nudi širok asortiman proizvoda temeljenih na kombinaciji raznih konfiguracija ulaznog i izlaznog pogona, omjera zupčanika i širokog raspona dodatne opreme. Osim pužnih sklopova zupčanika, kosi sklopovi zupčanika i linearni sklopovi zupčanika također su dostupni u sustavu sklopa zupčanika.
Modularni dizajn i jednostavno spajanje pojedinačnih komponenti omogućuju povoljna rješenja za beskonačan broj primjena. Odatle i naziv: “Apiro” je grčka riječ za “beskonačno”.
Uz Apiro® se mogu brzo i ekonomično implementirati prilagođena rješenja.
Opće značajke:
- Pužni prijenosnici za suhu vožnju
- Tip za teške radne uvjete za povećana opterećenja
- Lagana i učinkovita zahvaljujući motion plastics
- Isplativ
- Raspon radne temperature: +5°C do +50°C
- Otporan na prljavštinu
- Fleksibilna upotreba unutar modularnog sustava zupčanika
- Može se upravljati ručno ili motorom
- Ispitivanje vijeka trajanja u laboratoriju
Područje primjene:
- Podešavanje visine i poteza
- Podešavanje formata i trake
- Zadaci guranja i pozicioniranja
- Mehanizmi za podešavanje u strojnom i postrojenju
- Primjene s povećanim mehaničkim zahtjevima