igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 od 2
Apiro® trapezni vijak s omjerom 4:1
- Dostupni omjeri: 4:1
- Izlaz: vreteno s unutarnjim navojem M6
- Ulaz: promjer osovine 8 mm
igus-icon-lieferzeitRL-A10.0246.50
TR16X2
50
Apiro® trapezni vijak s omjerom 4:1
Robusna RL-A10 samozaključavajuće podešavanje trake odlikuje se upotrebom Apiro® trapezoidnog zavojnog vretena s omjerom 4:1. U kontinuiranom radu, podešavanje trake sposobno je postići moment do 2,5Nm i radi potpuno bez podmazivanja, što minimizira zahtjeve za održavanjem.
Unaprijeđena tehnologija: Lagan i učinkovit zahvaljujući upotrebi motion plastics®
Smanjenje troškova: do 98 % manje zastoja zahvaljujući automatiziranom podešavanju trake