- Kompaktna jedinica motora s sklop zupčanika
- 6 različitih tipova motora
- Planetarni sklop zupčanika u suhom radu
- Dostupni prijevodi: 5:1
- Maks. izlazni zakretni moment: 6Nm
- Koračni motor NEMA23 uklj. Enkoder
Change Language :
drygear® planetarni sklop zupčanika s koračnim motorom - kompletno rješenje za kompaktne i snažne pogonske sustave
Planetarni sklop zupčanika drygear® inkl. koračni motor sa 6 različitih tipova motora kombinira prednosti snažnog planetarnog sklopa zupčanika sa pouzdanim funkcioniranjem koračnog motora. Kompaktan motorni sklop zupčanika omogućuje jednostavnu integraciju u aplikacije koje zahtijevaju veliki zakretni moment, precizan upravljački sustav i učinkovit tip.
Značajke proizvoda i prednosti:
Kompaktno cjelovito rješenje: planetarni sklop zupčanika povezan je s koračnim motorom (NEMA 23 s različitim dizajnima) - za maksimalnu uštedu prostora i jednostavnu montažu u vaš sustav.
Suhi rad: igus® motion plastics jamči glatki, tihi i rad bez održavanja bez ikakvog podmazivanja. Idealno za okruženja koja zahtijevaju čistoću i higijenu kao i aplikacije gdje je važan dug vijek trajanja.
Prijenos velikog okretnog momenta: zahvaljujući distribuciji opterećenja na više zupčanika, jedinica sklop zupčanika motora postiže pouzdan maksimalni izlazni zakretni moment od 6 Nm, koji se prenosi ravnomjerno i snažno.
Prijenos 5:1: tehnologija preciznog profila zubaca osigurava optimalan prijenos brzine i momenta omogućujući učinkovit rad strojeva i robotskih sustava.
Koračni motor s enkoderom: integrirani enkoder osigurava precizan i pouzdan upravljački sustav, što je posebno važno za primjene u automatizaciji, robotici i strojarstvu.
Područja primjene
drygear® motorni sklop zupčanika idealno je rješenje za brojne industrijske primjene, uključujući
Zašto odabrati drygear® planetarni sklop zupčanika uključ. koračni motor?