drygear® Apiro sklopom zupčanika s ručnom stezaljkom i pokazivačem položaja

RL-A10.0111 product image
igus-icon-lupe
RL-A10.0111 technical drawing
igus-icon-lupe
1 od 2
RL-A10.0111 product image
RL-A10.0111 technical drawing

Apiro® pužni prijenosnik s ručnom stezaljkom i pokazivačem položaja za ručno podešavanje i ugradnju.

Informacije o proizvodu

  • Dostupni prijenosnici: 4:1, 8:1, 32:1, 64:1
  • Izlazni moment: 2,5Nm
  • Izlaz: šuplja osovina za Apiro multifunkcionalni profil
  • Pogon: ručni kotač
  • Oprema se može zakretati u četiri položaja: 0°, 90°, 180°, 270°

Dostupno kao opcija

  • Više prijenosnih omjera
igus-icon-lieferzeitRL-A10.0111
4:1