drygear® pužni prijenosnik BB, veličina instalacije 20, asimetričan

RL-D-20-106-38-010B5 product image
igus-icon-lupe
RL-D-20-106-38-010B5 product image
igus-icon-lupe
RL-D-20-106-38-010B5 technical drawing
igus-icon-lupe
1 od 3
RL-D-20-106-38-010B5 product image
RL-D-20-106-38-010B5 product image
RL-D-20-106-38-010B5 technical drawing

drygear® sklop zupčanika

  • Pogonska osovina s vanjskim promjerom od 8 mm
  • Brzine do 20 okretaja u minuti pri maksimalnom opterećenju
  • Maksimali izlazni moment do 10 Nm
  • Dostupni prijenosi: 38:1, 70:1
  • Uvjetno samozaključavanje na izlazu
  • Suhi rad zahvaljujući tribološki optimiziranoj plastici
  • Bez održavanja
  • 40 % lakši od usporedivih metalnih alternativa
igus-icon-lieferzeitRL-D-20-106-38-010B5
38:1