drygear® pužni prijenosnik BB, veličina instalacije 30, simetričan

RL-D-30-105-5-010BB product image
igus-icon-lupe
RL-D-30-105-5-010BB technical drawing
igus-icon-lupe
1 od 2
RL-D-30-105-5-010BB product image
RL-D-30-105-5-010BB technical drawing

drygear® sklop zupčanika

  • Pogonska osovina s vanjskim promjerom od 10 mm
  • Brzine do 12 okr/min pod maksimalnim opterećenjem
  • Maksimalni izlazni okretni moment do 20Nm
  • Dostupni prijenosi: 5:1, 30:1, 50:1, 70:1
  • Uvjetno samozaključavanje na izlazu
  • Suhi rad zahvaljujući tribološki optimiziranoj plastici
  • Bez održavanja
  • 40% lakši od usporedivih metalnih alternativa
igus-icon-lieferzeitRL-D-30-105-5-010BB
5:1