drygear® pužni prijenosnik BB, veličina instalacije 50, asimetričan

RL-D-50-106-48-010B5 product image
igus-icon-lupe
RL-D-50-106-48-010B5 product image
igus-icon-lupe
RL-D-50-106-48-010B5 technical drawing
igus-icon-lupe
1 od 3
RL-D-50-106-48-010B5 product image
RL-D-50-106-48-010B5 product image
RL-D-50-106-48-010B5 technical drawing

drygear® sklop zupčanika

  • Pogonska osovina s vanjskim promjerom od 15 mm
  • Brzina do 8 o/min pod maksimalnim opterećenjem
  • Maksimalni izlazni moment do 50 Nm
  • Dostupni prijenosi: 48:1, 70:1
  • Uvjetno samozaključavanje na izlazu
  • Suhi rad zahvaljujući tribološki optimiziranoj plastici
  • Bez održavanja
  • 40% lakši od usporedivih metalnih alternativa
igus-icon-lieferzeitRL-D-50-106-48-010B5
48:1