drygear® pužni prijenosnik BB, veličina instalacije 50, simetričan

RL-D-50-105-48-010BB product image
igus-icon-lupe
RL-D-50-105-48-010BB technical drawing
igus-icon-lupe
1 od 2
RL-D-50-105-48-010BB product image
RL-D-50-105-48-010BB technical drawing

drygear® sklop zupčanika

  • Pogonska osovina s vanjskim promjerom od 15 mm
  • Brzina do 8 o/min pod maksimalnim opterećenjem
  • Maksimalni izlazni moment do 50 Nm
  • Dostupni prijenosi: 48:1, 70:1
  • Uvjetno samozaključavanje na izlazu
  • Suhi rad zahvaljujući tribološki optimiziranoj plastici
  • Bez održavanja
  • 40 % lakši od usporedivih metalnih alternativa
igus-icon-lieferzeit-dotRL-D-50-105-48-010BB
48:1