drygear® pužni prijenosnik PRT, veličina instalacije 30, asimetričan

RL-D-30-102-5-01035 product image
igus-icon-lupe
RL-D-30-102-5-01035 product image
igus-icon-lupe
RL-D-30-102-5-01035 technical drawing
igus-icon-lupe
1 od 3
RL-D-30-102-5-01035 product image
RL-D-30-102-5-01035 product image
RL-D-30-102-5-01035 technical drawing

drygear® sklop zupčanika

  • 30 mm unutarnji promjer na okretnoj ploči
  • Pogonska osovina s vanjskim promjerom od 10 mm
  • Brzine do 12 okr/min pod maksimalnim opterećenjem
  • Maksimalni izlazni okretni moment do 20Nm
  • Dostupni prijenosi: 5:1, 30:1, 50:1, 70:1
  • Uvjetno samozaključavajući na izlazu
  • Suhi rad zahvaljujući tribološki optimiziranoj plastici
  • bez održavanja 
  • 40 % lakši od usporedivih metalnih alternativa
  • Otporan na prljavštinu i vlagu
igus-icon-lieferzeitRL-D-30-102-5-01035
5:1