drygear® pužni prijenosnik PRT, veličina instalacije 50, asimetrične

RL-D-50-102-48-01035 product image
igus-icon-lupe
RL-D-50-102-48-01035 technical drawing
igus-icon-lupe
1 od 2
RL-D-50-102-48-01035 product image
RL-D-50-102-48-01035 technical drawing

drygear® sklop zupčanika

  • 50 mm unutarnji promjer na okretnoj ploči
  • Pogonska osovina s vanjskim promjerom od 15 mm
  • Brzine do 8 okr/min pri maksimalnom opterećenju Maksimalno
  • izlazni moment do 50Nm
  • Dostupni prijenosi: 48:1, 70:1
  • Uvjetno samozaključavanje na izlazu
  • Suhi rad zahvaljujući tribološki optimiziranoj plastici
  • Bez održavanja
  • 40 % lakši od usporedivih metalnih alternativa
  • Otporno na prljavštinu i vlagu
igus-icon-lieferzeitRL-D-50-102-48-01035
48:1