igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 od 2
- Higijenski dizajn
- Jednostavni procesi čišćenja
- 100% otporan na koroziju
- Materijal: AISI Nehrđajući čelik 304
igus-icon-lieferzeitWS-10-30-ES-HYD2
10-30
Otkrijte drylin W dvostruku tračnicu od nehrđajućeg čelika u higijenskom tipu. Sa svojim higijenskim dizajnom i lakim čišćenjem, idealan je za zahtjevna okruženja. Ova vodilica je 100% bez korozije i stoga nudi dugotrajno rješenje za vaše primjene. Oslonite se na kvalitetu i higijenu s dvostrukom tračnicom drylin W.

In person:
Monday to Friday from 7 am - 8 pm.
Saturdays from 8 am- 12 pm.
Online:
24h
WhatsApp-Service:
Montag – Freitag: 8 – 16 Uhr