drylin® E DC motor sa zupčanikom sa ravnim zupcima, prirubnica 37mm

MOT-AE-B-024-001-037-F-A-AAAA product image
igus-icon-lupe
MOT-AE-B-024-001-037-F-A-AAAA product image
igus-icon-lupe
MOT-AE-B-024-001-037-F-A-AAAA technical drawing
igus-icon-lupe
MOT-AE-B-024-001-037-F-A-AAAA technical drawing
igus-icon-lupe
play iconMOT-AE-B-024-001-037-F-A-AAAA video
igus-icon-lupe
1 od 5
drylin® E DC motor sa zupčanikom sa ravnim zupcima, prirubnica 37mm
drylin® E DC motor sa zupčanikom sa ravnim zupcima, prirubnica 37mm
drylin® E DC motor sa zupčanikom sa ravnim zupcima, prirubnica 37mm
drylin® E DC motor sa zupčanikom sa ravnim zupcima, prirubnica 37mm
drylin® E DC motor sa zupčanikom sa ravnim zupcima, prirubnica 37mm
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
  • Veličina instalacije: dimenzija prirubnice 37 mm 
  • Klasa zaštite: IP30 
  • Torque: 0.1Nm to 1.8Nm 
  • Radni napon: 12VDC & 24VDC 
  • Brzina: do 440 o/min 
  • Mogući izravni rad na baterije 
  • Priključak motora: niski konektor 
igus-icon-lieferzeit-dotMOT-AE-B-024-001-037-F-A-AAAA
0.1