igus-icon-lupe
- Radni napon: 10-30 VDC
- Maks. prekidačka struja: 200mA
- Maks. učestalost prebacivanja: 4000
- Klasa zaštite: IP67
igus-icon-lieferzeit-dotINI-AS-I-015-B-AA
kabel od 2m, 3-vodični kabel
Normalno zatvoreno (NC)
PNP
Granični prekidač, također poznat kao limit ili referentni prekidač, koristi se za ograničavanje duljine pomaka linearnih osi u kombinaciji s pojačalom snage i, prije svega, za njihovu zaštitu. Također su neophodni za pozicioniranje s inkrementalnim enkoderima. Granični prekidači s metalnim kućištem dostupni su s rastavljačem i 2m dugim priključnim kabelom. Nadalje, razlikuju se po PNP i NPN izlazu. Pozitivni pol se prebacuje na PNP izlazu a negativni pol se prebacuje na NPN izlazu.