drylin® E prekidač blizine - granični i referentni prekidač s metalnim kućištem i mehaničkim kontaktnim prijenosnikom
igus-icon-lupe
Radni napon: 48V DC/250V AC
Maks. struja preklapanja: 1000/6000mA
Maks. frekvencija prebacivanja: 0,25
Klasa zaštite: IP50
igus-icon-lieferzeit-dotINI-AC-F-025-I-AA
ravna veza/veza za lemljenje
mehanički preklopni kontakt
Ne
Granični prekidač, poznat i kao graničnik ili referentni prekidač, koristi se za ograničavanje i zaštitu dužine hoda linearnih osi s kombinacijom pojačala snage. Također su nezamjenjivi za traženje nultog položaja za inkrementalnim enkoderima. Granični prekidač s metalnim kućištem i mehaničkim zamjenskim kontaktom ima dvije različite mogućnosti povezivanja (ravni konektor/spoj za lemljenje): NO ili NC kontakt.