igus-icon-lupe
- Radni napon: 10-30 VDC
- Maks. uključna struja: 100mA
- Maks. učestalost preklapanja: 3.000
- Klasa zaštite: IP67
igus-icon-lieferzeit-dotINI-AB-I-025-E-AB
kabel od 2m, 3-vodični kabel
Normalno zatvoreno (NC)
NPN
Prekidač blizine, poznat i kao granični ili referentni prekidač, koristi se za ograničavanje duljine linearnih osi s kombinacijom pojačala snage prvenstveno za zaštitu. Oni su također neophodni za homeo pozijoniranje s inkrementalnim enkoderima. U portfelju proizvoda igus® prekidači blizine su podijeljeni na zatvarače (NO) i otvarače (NC). Zatvarač je otvoren kada je u stanju mirovanja, a kontakt se zatvara kada se aktivira . Kod otvarača to je obrnuto. Nadalje, postoji razlika između PNP i NPN izlaznog prekidača. Pozitivni pol je probačen na PNP izlaz i negativni pol je prebachten na NPN izlaz. Dodatno, možete birati između M8 konektora i 2m kabela. Kabel od 2m služi kao nastavak za M8 konektor od 30cm.