- Zatvoreni eloksirani aluminijski kućište
- Primijenite momente do 3 Nm (veličina 10) i do 10 Nm (veličina 20)
- Klizni elementi otporni na okretni moment izrađeni od iglidur® J
Change Language :
Otkrijte drylin® Q linearni klizni ležaj s kutnom prirubnicom, tandem. Ovaj visokokvalitetni proizvod nudi zatvoreno kućište od anodiziranog aluminija za maksimalnu stabilnost. Uz potpornje s momentom do 3Nm (veličina 10) i 10Nm (veličina 20), osigurava pouzdane performanse. Elementi za klizanje bez uvrtanja napravljeni od iglidur® J osiguravaju dugotrajnu i bez održavanja uporabu. Idealno za različite primjene koje zahtijevaju preciznost i robusnost.

In person:
Monday to Friday from 7 am - 8 pm.
Saturdays from 8 am- 12 pm.
Online:
24h
WhatsApp-Service:
Montag – Freitag: 8 – 16 Uhr