Matica navojnog vretena izrađena od iglidur J- Visoka učinkovitost pri svim brzinamaNaša vodilica matica izrađena od visokoučinkovitog polimera iglidur® J je svestrana. Materijal se može koristiti pri gotovo svim brzinama i karakterizira ga visok stupanj učinkovitosti. Ostale prednosti uključuju:
► Nizak koeficijent trenja - mala stopa habanja
► Raspon upotrebe do +90°C gornja dugoročno temperatura primjene
► Dopušteni stalni površinski tlak u navojima 0 - 4,0 MPa
___________________________________________________________________________________________________________________
Sve naše trapezne matice izrađene su od visokoučinkovitih polimera otpornih na habanje iglidur®.Dostupno je sedam različitih standardnih materijala za različite svrhe: iglidur J - visoka učinkovitost pri svim brzinama, iglidur J350 - za temperature do +150°C, iglidur A180 - U skladu s FDA-om za prehrambenu i farmaceutsku industriju, iglidur E7 - za velike brzine s niskim opterećenjima, iglidur R - protiv oscilacija i vibracija, iglidur J200 - najbolji suprotni partner za aluminij i iglidur W300 - za teške primjene.
To vam daje sljedeće prednosti:
► 100% bez podmazivanja i bez održavanja
► Izdržljiv i robustan u nepovoljnim okruženjima
► Otporan na kemikalije i bez plijesni
► Tiho i bez vibracija putovati
► Bez PTFE-a
► FDA usklađenost kroz A180
► Izdržavanje velikih opterećenja
► Dugoročno upotreba u temperaturnim rasponima od -20°C do +150°C
Osnovni materijal dodatno je ojačan tehničkim vlaknima ili punilima. Čvrsti lubrikanti su mikroskopske čestice, ugrađene u milijune malih komora materijala. Ovo je dovoljno da dovoljno podmaže neposredno okolno područje i smanji trenje sustava. Ovi aditivi odlučno jačaju naše matice trapeznih navojnih vretena za otpornost na habanje.
Osim velikog izbora standardnih materijala za tehnologiju navojnog vretena, igus također nudi širok raspon varijanti u samoj geometriji matice trapeznog vretena:
Cilindrične matice trapeznih vodilicaCilindrične matice trapeznih vodilica s ravnim ključemMatice trapeznih vodilica s prirubnicomMatice trapeznih vodilica s prirubnicom i ravnim ključemGeometrija matice trapeznih vodilica namjenen za teške posloveCilindrične injekcijsko oblikovane matice trapeznih vodilicaInjekcijsko oblikovane matice trapeznih vodilica s prirubnicom