Matica sa kugličnim vijkom izrađena od iglidur® R - za srednje do velike brzine - s ublažavanjemNaša matica sa kugličnim vijkom izrađena od visokoučinkovitog polimera iglidur® R omogućuje smanjenje vibracija između kugličnog vijka i matice sa kugličnim vijcima zahvaljujući svojim svojstvima ublažavanja te osigurava niske vibracije i tihi rad.
Ostale prednosti uključuju:
► Visoka otpornost na habanje pri malim opterećenjima
► Mekan materijal - prigušivanje vibracija
► Raspon primjene do +90°C gornja dugoročna temperatura primjene
► Dopušteni stalni površinski tlak u navojima 0 - 2,0 MPa
___________________________________________________________________________________________________________________________
Sve naše trapezne matice izrađene su od polimera visokih performansi otpornih na habanje iglidur®. Dostupno je sedam različitih standardnih materijala za različite svrhe: iglidur J - visoke učinkovitosti pri svim brzinama, iglidur J350 - za temperature do +150°C, iglidur A180 - u skladu s FDA-om za prehrambenu i farmaceutsku industriju, iglidur E7 - za velike brzine s malim opterećenjima, iglidur R - anti-oscilirajući i anti-vibracijski, iglidur J200 - najbolji partner za aluminij i iglidur W300 - za primjene s velikim opterećenjem.
Time dobivate sljedeće prednosti prema materijalima:
► 100 % bez podmazivanja i održavanja
► Izdržljiv i robustan u nepovoljnim uvjetima
► Otporan na kemikalije i bez plijesni
► Tiha vožnja bez vibracija
► Bez PTFE-a
► FDA usklađenost kroz A180
► Podnosi velika opterećenja
► Dugotrajna primjena u temperaturnim rasponima od -20°C do +150°C
Osnovni materijal dodatno je ojačan tehničkim vlaknima ili punilima. Čvrsti lubrikanti su mikroskopske čestice, ugrađene u milijune malenih komora unutar materijala. Ovo je dovoljno za dovoljno podmazati neposrednog okolnog područja i smanjenje trenje sustava. Ovi aditivi značajno stabiliziraju naše matice s navojnim vretenom za otpornost na habanje.
Osim velikog izbora standardnih materijala za tehnologiju navojnog vretena, igus također nudi širok izbor varijanti u samoj geometriji matice za navojno vreteno:
Cilindrične maticeCilindrične matice s ključevimaMatice s prirubnicomMatice s prirubnicom i ključevimaGeometrija matice za teške radne uvjeteCilindrične injekcijske maticeInjekcijske matice s prirubnicom