Matica izrađena od iglidur® E7 - za velike brzine s malim opterećenjimaNaša matica izrađena od visokoučinkovitog polimera iglidur® E7 nudi specifications dobre specifikacije prigušivanja vibracija i dobre koeficijente trenja pri malim opterećenjima. Zbog svojih svojstava prigušivanja vibracija, moguće su brzine do 1.200 o/min. Ostale prednosti uključuju
► Velika brzina do 1.200 o/min pri malim opterećenja do 200 N
► Prigušivanje buke
► Raspon primjene do +60 °C gornja dugoročno radna temperatura
► Dopušteni kontinuirani površinski tlak kod koraka navoj 0 - 0,5 MPa
___________________________ ________________________________________________________________________________________________
Sve naše matice izrađene su od visokoučinkovite polimere iglidur® otporne na habanje. Dostupno je sedam različitih standardnih materijala za različite svrhe: iglidur J - visoke učinkovitosti pri svim brzinama, iglidur J350 - za temperature do +150°C, iglidur A180 - u skladu s FDA-om za prehrambenu i farmaceutsku industriju, iglidur E7 - za velike brzine s malim opterećenjima, iglidur R - anti-oscilirajući i anti-vibracijski, iglidur J200 - najbolji partner za aluminij i iglidur W300 - za primjene s velikim opterećenjem.
Time dobivate sljedeće prednosti prema materijalima:
► 100 % bez podmazivanja i održavanja
► Izdržljiv i robustan u nepovoljnim uvjetima
► Otporan na kemikalije i bez plijesni
► Tiha vožnja bez vibracija
► Bez PTFE-a
► FDA usklađenost kroz A180
► Podnosi velika opterećenja
► Dugotrajna primjena u temperaturnim rasponima od -20°C do +150°C
Osnovni materijal dodatno je ojačan tehničkim vlaknima ili punilima. Čvrsti lubrikanti su mikroskopske čestice, ugrađene u milijune malenih komora unutar materijala. Ovo je dovoljno za dovoljno podmazati neposrednog okolnog područja i smanjenje trenje sustava. Ovi aditivi značajno stabiliziraju naše matice s navojnim vretenom za otpornost na habanje.
Osim velikog izbora standardnih materijala za tehnologiju navojnog vretena, igus nudi i širok raspon varijanti u samoj geometriji matica:
Cilindrične maticeCilindrične matice s ravnim ključemMatice s prirubnicomMatice s prirubnicom s ravnim ključemGeometrija matice za teške radne uvjeteCilindrične injekcijske maticeMatice s prirubnicom proizvedene injekcijskim prešanjem