Matica od iglidur® J200 - Najbolja opcija za aluminijske vretena Naša matica od visokoučinkovitog polimera iglidur® J200 karakterizirana je niskim koeficijentom trenja i minimalnim habanjem, posebno na tvrdo anodiziranim aluminijskim vretenima. Druge prednosti uključuju:
► Najbolja kombinacija s aluminijskim navojima
► Niske stope habanja – dug vijek trajanja
► Za niska do srednja opterećenja
► Raspon primjene do +90°C gornja dugotrajna temperatura primjene
► Dopušteni stalni površinski tlak u nitima 0 - 2,0MPa
___________________________________________________________________________________________________________________
Sve naše trapezne matice izrađene su od polimera visokih performansi otpornih na habanje iglidur®.Dostupno je sedam različitih standardnih materijala za različite svrhe: iglidur J - visoke učinkovitosti pri svim brzinama, iglidur J350 - za temperature do +150°C, iglidur A180 - u skladu s FDA-om za prehrambenu i farmaceutsku industriju, iglidur E7 - za velike brzine s malim opterećenjima, iglidur R - anti-oscilirajući i anti-vibracijski, iglidur J200 - najbolji partner za aluminij i iglidur W300 - za primjene s velikim opterećenjem.
Time dobivate sljedeće prednosti prema materijalima:
► 100 % bez podmazivanja i održavanja
► Izdržljiv i robustan u nepovoljnim uvjetima
► Otporan na kemikalije i bez plijesni
► Tiha vožnja bez vibracija
► Bez PTFE-a
► FDA usklađenost kroz A180
► Podnosi velika opterećenja
► Dugotrajna primjena u temperaturnim rasponima od -20°C do +150°C
Osnovni materijal dodatno je ojačan tehničkim vlaknima ili punilima. Čvrsti lubrikanti su mikroskopske čestice, ugrađene u milijune malenih komora unutar materijala. Ovo je dovoljno za dovoljno podmazati neposrednog okolnog područja i smanjenje trenje sustava. Ovi aditivi značajno stabiliziraju naše matice s navojnim vretenom za otpornost na habanje.
Osim velikog izbora standardnih materijala za tehnologiju navojnog vretena, igus također nudi širok izbor varijanti u samoj geometriji matice za navojno vreteno:
Cilindrične maticeCilindrične matice s ključevimaMatice s prirubnicomMatice s prirubnicom i ključevimaGeometrija matice za teške radne uvjeteCilindrične injekcijske maticeInjekcijske matice s prirubnicom