igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 od 2
- Materijal: iglidur J350
- Smjer navoja: Desni navoj
- Vrsta navoja: Navoj s visokim korakom dryspin
- Tip: Standard
- Cilindrična matica vodećeg vijka
igus-icon-lieferzeitDST-J350SRM-365036DS25X5
50
36
DS25X5
Matica za vodeći navoj iz iglidura J350 - Materijal za visoke temperature, za temperature do +150°C
Naša matica za vodeći navoj napravljena od visokoučinkovitog polimera iglidur J350 omogućuje primjenu pri stalno srednjim do visokim temperaturama okoline. Idealna dugoročna temperatura primjene trebala bi biti između +60 i +150 °C kako bi se postigla maksimalna učinkovitost materijala.
Ostale prednosti uključuju:

In person:
Monday to Friday from 7 am - 8 pm.
Saturdays from 8 am- 12 pm.
Online:
24h
WhatsApp-Service:
Montag – Freitag: 8 – 16 Uhr