Matica s vijčanim navojem iglidur® J350 - Materijal za visoke temperature za temperature do +150 °CNaša matica s vijčanim navojem izrađena od visokoučinkovitog polimera iglidur® J350 omogućuje primjenu pri konstantno srednjim do visokim temperaturama okoline. Idealna dugoročna temperatura primjene trebala bi biti između +60 i +150 °C kako bi se postigla maksimalna učinkovitost materijala.
Daljnje prednosti su:
► Dimenzijsko stabilan čak i pri visokim temperaturama
► Certificiran u skladu s EN 45545 HL3, R24
► Idealno prikladan za željezničku industriju► Dobar koeficijent trenja pri srednjim opterećenjima
► Raspon primjene do +150°C kao gornja dugoročna temperatura primjene
► Dozvoljeni stalni površinski tlak u koracima navoja 0 - 3,0 MPa
Sve Matice izrađene su od iglidur® visokoučinkovitih polimera otpornih na habanje. To vam daje sljedeće prednosti:
► 100% bez podmazivanja i održavanja
► Dugotrajan i robustan u nepovoljnim okruženjima
► Otporan na kemikalije i bez plijesni
► Tih i bez vibracija
► Bez PTFE-a
► U skladu s FDA standardima
► Stabilnost pri velikim opterećenjima
► Dugotrajna primjena u temperaturnim rasponima od -20°C do +150°C
Osnovni materijal dodatno je ojačan tehničkim vlaknima ili punilima. Čvrsta maziva su mikroskopske čestice ugrađene u milijune sićušnih komora materijala. Ovo je dovoljno za dovoljno podmazati neposrednog okolnog područja i smanjenje trenje sustava. Ovi aditivi odlučno stabiliziraju naše matice za otpornost na habanje.
Postoji 7 različitih standardnih materijala dostupnih za različite primjene: iglidur J - visoka učinkovitost pri svim brzinama, iglidur J350 - za temperature do +150°C, iglidur A180 - u skladu s FDA-om za prehrambenu i farmaceutsku industriju, iglidur E7 - za velike brzine s malim opterećenjima, iglidur R - inhibicije vibracija i oscilacija, iglidur J200 - najbolji partner za aluminij i iglidur W300 - za primjene s velikim opterećenjima.
Uz veliki izbor standardnih materijala za tehnologiju navojnog vretena, igus nudi i veliki izbor varijanti i same geometrije matice:
Cilindrične maticeCilindrične matice s ravnim ključemMatice s prirubnicomMatice s prirubnicom i ravnim ključemMatica za teške radne uvjeteCilindrične brizgane maticeBrizgane matice s prirubnicom