Matica s prirubnicom od iglidur® A180 - U skladu s FDA-om za hranu i farmacijuNaša matica izrađena od visokoučinkovitog polimera iglidur® A180 U skladu je s FDA-om i prikladna je za primjene s niskim do srednjim opterećenjem u izravnom kontaktu s hranom, lijekovima i vlagom. Daljnje prednosti su:
► U skladu s FDA-om - za kontakt s hranom
► U skladu s Uredbom (EU) No. 10/2011
► Prikladno za dugoročno primjenjivanje na temperaturama do +90°C
► Dozvoljeni stalni površinski tlak u koraku navoja 0MPa do 3.5MPa
___________________________________________________________________________________________________________________________
Sve naše matice izrađene su od visokoučinkovitih polimera iglidur® otpornih na habanje.Na raspolaganju je sedam različitih standardnih materijala za razne primjene: iglidur J - visoka učinkovitost pri svim brzinama, iglidur J350 - za temperature do +150°C, iglidur A180 - U skladu s FDA-om za hranu i farmaciju, iglidur E7 - za velike brzine pri malim opterećenjima, iglidur R - prigušivanje vibracija, iglidur J200 - najbolji partner za aluminij i iglidur W300 - za teške primjene.
Ovisno o materijalu, imate sljedeće prednosti:
► 100% bez podmazivanja i održavanja
► Dugotrajne i robusne u nepovoljnom okruženju
► Otporne na kemikalije i bez plijesni
► Tiho i bez vibracija putovati
► Bez PTFE-a
► FDA usklađenost zbog A180
► Podržava visoka opterećenja
► Dugoročno korištenje na temperaturama od -20°C do +150°C
Osnovni materijal dodatno je ojačan tehničkim vlaknima ili punilima. Čvrsta maziva su mikroskopske čestice, ugrađene u milijune malih komora materijala. To je dovoljno da se dovoljno podmaže neposredno okolno područje i smanjenje trenja sustava. Ti dodaci odlučno stabiliziraju naše matice za otpornost na habanje.
Osim velikog izbora standardnih materijala za tehnologiju navojnog vretena, igus također nudi širok izbor opcija za samu geometriju matice:
Cilindrične maticeCilindrične matice s ravnim ključemMatice s prirubnicomMatice s prirubnicom i ravnim ključemGeometrija matice namjenen za teške posloveCilindrične injekcijski oblikovane maticeInjekcijski oblikovane matice s prirubnicom