Matica iglidur® A180 - U skladu s FDA-om za prehrambenu i farmaceutsku industrijuNaša matica izrađena od visokoučinkovitog polimera iglidur® A180 U skladu je s FDA-om i prikladno za primjenu sa niskim do srednjim opterećenjima u izravnoj okolini ili kontaktu s hranom ili lijekovima, kao i vlagom. Druge prednosti uključuju:
► U skladu s FDA-om - za kontakt s hranom
► usklađenost s uredbom (EU) br. 10/2011
► Raspon primjene do +90°C gornja temperatura dugoročne primjene
► Dopušteni stalni površinski tlak u navojima 0 - 3,5 MPa
___________________________________________________________________________________________________________________________
Sve naše trapezne matice izrađene su od polimera visokih performansi otpornih na habanje iglidur®. Postoji sedam različitih standardnih materijala dostupnih za različite svrhe: iglidur J - visoka učinkovitost pri svim brzinama, iglidur J350 - za temperature do +150°C, iglidur A180 - u skladu s FDA-om za prehrambenu i farmaceutsku industriju, iglidur E7 - za velike brzine s malim opterećenjima, iglidur R - protiv oscilacija i vibracija, iglidur J200 - najbolji partner za aluminij i iglidur W300 - za teške primjene.
To vam daje sljedeće prednosti:
► 100 % bez podmazivanja i bez održavanja
► Dugotrajnost i robustnost u nepovoljnim okruženjima
► Otporno na kemikalije i plijesan
► Tih i bez vibracija
► Bez PTFE-a
► FDA sukladnost kroz A180
► Izdržava velika opterećenja
► Dugotrajna uporaba u temperaturnim rasponima od -20°C do +150°C
Osnovni materijal dodatno je ojačan tehničkim vlaknima ili punilima. Čvrsti lubrikanti su mikroskopske čestice, ugrađene u milijune malenih komora unutar materijala. Ovo je dovoljno za dovoljno podmazati neposrednog okolnog područja i smanjenje trenje sustava. Ovi aditivi značajno stabiliziraju naše matice s navojnim vretenom za otpornost na habanje.
Uz veliki izbor standardnih materijala za tehnologiju navojnog vretena, igus nudi i širok raspon varijanti u samoj geometriji matice:
Cilindrične maticeCilindrične matice s ključemPrirubničke maticePrirubničke matice s ključemGeometrija matice za teške uvjete radaCilindrične injekcijski oblikovane maticeInjekcijski oblikovane matice s prirubnicom