Matica od iglidur® J200 - Najbolja opcija za aluminijske vretena Naša matica od visokoučinkovitog polimera iglidur® J200 karakterizirana je niskim koeficijentom trenja i minimalnim habanjem, posebno na tvrdo anodiziranim aluminijskim vretenima. Druge prednosti uključuju:
► Najbolja kombinacija s aluminijskim navojima
► Niske stope habanja – dug vijek trajanja
► Za niska do srednja opterećenja
► Raspon primjene do +90°C gornja dugotrajna temperatura primjene
► Dopušteni stalni površinski tlak u nitima 0 - 2,0MPa
___________________________________________________________________________________________________________________
Sve naše trapezne matice izrađene su od polimera visokih performansi otpornih na habanje iglidur®.Dostupno je sedam različitih standardnih materijala za različite primjene: iglidur J - visoka učinkovitost pri svim brzinama, iglidur J350 - za temperature do +150°C, iglidur A180 - u skladu s FDA-om za prehrambenu i farmaceutsku industriju, iglidur E7 - za velike brzine s malim opterećenjima, iglidur R - anti-oscilacija i anti-vibracija, iglidur J200 - najbolji protupartner za aluminij i iglidur W300 - za teške primjene.
To vam daje sljedeće prednosti u skladu s materijalima:
► 100 % bez podmazivanja i bez održavanja
► Dugotrajnost i robustnost u nepovoljnim uvjetima
► Otpornost na kemikalije i bez plijesni
► Tih i bez vibracija
► Bez PTFE-a
► FDA usklađenost kroz A180
► Podnosi velika opterećenja
► Dugotrajna upotreba u temperaturnom rasponu od -20°C do +150°C
Osnovni materijal dodatno je ojačan tehničkim vlaknima ili punilima. Čvrsti lubrikanti su mikroskopske čestice, ugrađene u milijune malenih komora unutar materijala. Ovo je dovoljno za dovoljno podmazati neposrednog okolnog područja i smanjenje trenje sustava. Ovi aditivi značajno stabiliziraju naše lead screw matice za otpornost na habanje.
Uz veliki izbor standardnih materijala za tehnologiju navojnog vretena, igus nudi i veliki izbor varijanti same geometrije matica:
Cilindrične maticeCilindrične matice s ključemMatice s prirubnicomMatice s prirubnicom i ključemGeometrija matice za teški radni uvjetiCilindrične matice oblikovane injekcijomMatice oblikovane injekcijom s prirubnicom