Matica s vodilicom izrađena od iglidur® J- Visoka učinkovitost pri svim brzinamaNaša matica s vodilicom izrađena od visokoučinkovitog polimera iglidur® J je svestrana. Materijal se može koristiti pri gotovo svim brzinama i karakterizira ga visok stupanj učinkovitosti. Ostale prednosti uključuju:
► Nizak koeficijent trenja - mala stopa habanja
► Raspon upotrebe do +90°C gornja dugoročna temperatura primjene
► Dopušteni stalni površinski tlak u navojima 0 - 4,0 MPa
___________________________________________________________________________________________________________________
Sve naše trapezne matice izrađene su od polimera visokih performansi otpornih na habanje iglidur®.Dostupno je sedam različitih standardnih materijala za različite svrhe: iglidur J - visoka učinkovitost pri svim brzinama, iglidur J350 - za temperature do +150°C, iglidur A180 - u skladu s FDA-om za prehrambenu i farmaceutsku industriju, iglidur E7 - za velike brzine s niskim opterećenjima, iglidur R - protiv oscilacija i vibracija, iglidur J200 - najbolji partner za aluminij i iglidur W300 - za primjene visokog opterećenja.
To vam daje sljedeće prednosti:
► 100% bez podmazivanja i bez održavanja
► Izdržljiv i robustan u nepovoljnim okruženjima
► Otporan na kemikalije i bez plijesni
► Tiho i bez vibracija kretanje
► Bez PTFE-a
► Usklađen s FDA prema A180
► Podnosi velika opterećenja
► Dugotrajna uporaba u temperaturnim rasponima od -20°C do +150°C
Osnovni materijal dodatno je ojačan tehničkim vlaknima ili punilima. Čvrsti lubrikanti su mikroskopske čestice, ugrađene u milijune malenih komora unutar materijala. Ovo je dovoljno za dovoljno podmazati neposrednog okolnog područja i smanjenje trenje sustava. Ovi aditivi odlučno jačaju naše matice s navojnim vretenom za otpornost na habanje.
Osim velikog izbora standardnih materijala za tehnologiju navojnog vretena, igus također nudi širok raspon varijanti u samoj geometriji matice navojnog vretena:
Cilindrične maticeCilindrične matice s ravnim ključemMatice s prirubnicomMatice s prirubnicom i ravnom površinom za ključGeometrija matice za teške uvjete radaCilindrične oblikovane maticeOblikovane matice s prirubnicom