Matica od navoja izrađena od iglidur® W300 - za primjene s velikim opterećenjem do 5MPa Naša matica izrađena od visokoučinkovitog polimera iglidur® W300 omogućuje vijak s kugličnim navojem iglidur® W300 visoku otpornost na habanje pri visokim opterećenjima i/ili abrazivnim medijima okoline. Od svih iglidur® materijala, iglidur® W300 je najotporniji na ove uvjete. Treba samo napomenuti da je za niža opterećenja ili vrlo dinamične primjene iglidur® J (svestran) vjerojatno bolja alternativa (rado ćemo vam pomoći s ispravnim odabirom materijala), jer materijal ima tendenciju vibriranja pri niskim opterećenjima zbog svoje visoke čvrstoće. Ostale prednosti uključuju:
► Otporan na habanje pri velikim opterećenjima - visoka statička čvrstoća
► Za male brzine
► Raspon primjene do +90°C gornja dugoročna temperatura primjene
► Preporučeni stalni površinski tlak u navojima 4,0 - 5,0 MPa
________________________ ___________________________________________________________________________________________
Sve naše trapezne matice izrađene su od polimera visokih performansi otpornih na habanje iglidur®.Dostupno je sedam različitih standardnih materijala za različite namjene: iglidur J - visoka učinkovitost pri svim brzinama, iglidur J350 - za temperature do +150°C, iglidur A180 - u skladu s FDA-om za prehrambenu i farmaceutsku industriju, iglidur E7 - za velike brzine s malim opterećenjima, iglidur R - protiv oscilacija i vibracija, iglidur J200 - najbolji kontrar partner za aluminij i iglidur W300 - za teške primjene.
To vam daje sljedeće prednosti:
► 100% bez podmazivanja i bez održavanja
► Trajan i robustanmaterijal u nepovoljnim okruženjima
► Otporan na kemikalije i bez plijesni
► Tiha i kretanje bez vibracija
► Bez PTFE-a
► FDA usklađenost putem A180
► Pogodan za velika opterećenja
► Dugotrajna upotreba u temperaturnim rasponima od -20°C do +150°C
Osnovni materijal dodatno je ojačan tehničkim vlaknima ili punilima. Čvrsti lubrikanti su mikroskopske čestice, ugrađene u milijune malenih komora unutar materijala. Ovo je dovoljno za dovoljno podmazati neposrednog okolnog područja i smanjenje trenje sustava. Ovi aditivi odlučno jačaju naše matice s navojnim vretenima za otpornost na habanje.
Osim velikog izbora standardnih materijala za tehnologiju navojnog vretena, igus nudi i širok raspon varijanti u samoj geometriji matica:
Cilindrične maticeCilindrične matice s ravnim ključemMatice s prirubnicomMatice s prirubnicom s ravnim ključemGeometrija matice za teške radne uvjeteCilindrične injekcijske maticeMatice s prirubnicom proizvedene injekcijskim prešanjem