Han-Quintax® umetci za zatik 09150013013 / 09150083013 / 09150043013

MAT0176578 product image
igus-icon-lupe
Broj kontakata: 2 x 4 // 2 x 8 // 2x coax
Električni podaci: 5A /50V // 10A / 50V
Brzina prijenosa: 100Mbit/s (cat. 5e) // ≤ 500MHz / 75Ω
Tip spoja: Crimp, D-Sub // Han D
Presjek vodiča: 0.09 ... 0.52mm²// 0.14 ... 2.5mm²
igus-icon-lieferzeitMAT0176578
Art. br.