- Otporan na habanje, vizualno prepoznatljiv i siguran za prehrambene proizvode u skladu s FDA i EU Uredbom 10/2011
- Autoklavirajući, otporan na hidrolizu i temperature do 180 °C
- Kompatibilan s 3D printerima za visoke temperature
Change Language :
Plavi filament za 3D ispis iglidur A350 razvijen je posebno za prehrambenu i pakirnu industriju i kombinira usklađenost s prehrambenim standardima (prema FDA i EU 10/2011) s temperaturom otpora do 180 °C. Ovaj materijal otporan na habanje i visoke temperature je otporan na plamen (u skladu s UL94-V0 i FAA specifikacijama za zrakoplovstvo) i može se sterilizirati vrućom parom. Zbog visoke temperature obrade od 340–360 °C i potrebne temperaturne zapremine od najmanje 160 °C, za obradu je potreban 3D printer za visoke temperature. Filament je vrlo osjetljiv na vlagu i treba ga čuvati u suhom spremniku i redovito sušiti. iglidur A350 također je dostupan kao materijal za brizganje i kao poluproizvod.
Kada je drugi materijal primjereniji?
Čvrstoća na savijanje (ravno ispisana): prema ISO 178
Testni parametri: v: 0,5 m/s; PxV: 0,71; opterećenje: 10 N
In person:
Monday to Friday from 7 am - 8 pm.
Saturdays from 8 am- 12 pm.
Online:
24h
WhatsApp-Service:
Montag – Freitag: 8 – 16 Uhr