- Visoka otpornost na habanje i otpornost na temperaturu do 120 °C
- Bez PTFE-a i testirano na PFAS
- Lako se obrađuje na svim DLP i LCD pisačima
Materijalni profil za Asiga dostupan za preuzimanje
Materijalni profil za Asiga dostupan za preuzimanje
iglidur i2000 lako je obradiva smola za 3D ispis, optimizirana u pogledu tribologije. Omogućuje visoku otpornost na habanje bez dodatka PTFE-a i također je certificirana kao PFAS. U usporedbi sa standardnim inženjerskim smolama, nudi 50 % niži koeficijent trenja i 50 do 80 puta duži Vijek trajanja. Idealan je za precizne strojne komponente otporne na habanje u industriji koja je ili bi mogla biti pogođena propisima EU-a u vezi s PFAS-om.
Budući da je potrebno izbjegavati kontakt tekuće smole s kožom, osobna zaštitna oprema apsolutno je potrebna tijekom primjene. Za najbolje rezultate pazite da bocu sa smolom dobro promućkate prije uporabe.
Smjernice za ispis i profili materijala
Ako koristite Asiga 3D pisače, profil materijala za obradu iglidur i2000 pohranjen je u odgovarajuću bazu podataka materijala. Kompletne upute za obradu možete pronaći na kartici "Preuzimanja" i ovdje u pregledu.
Kada je drugi materijal primjereniji?
Čvrstoća na savijanje (ravno ispisano): prema ISO 178
Stopa habanja: prema ISO 7148
In person:
Monday to Friday from 7 am - 8 pm.
Saturdays from 8 am- 12 pm.
Online:
24h
WhatsApp-Service:
Montag – Freitag: 8 – 16 Uhr