- Za posebno dug vijek trajanja
- Niski koeficijent trenja
- Izuzetno otporan na habanje
- Također je prikladno za meke osovine
- Otporan na prljavštinu
- Odaberite standardnu duljinu od 1.000 mm ili duljinu po mjeri od 100- 900 mm
Change Language :
iglidur® šipkasti materijal W300
iglidur® W300 nudi visoku otpornost na habanje, čak i kada je izložen grubim osovinama ili posebno abrazivnim okolnim medijima. Ovaj materijal ima najveću otpornost na vanjske utjecaje od svih materijala u iglidur® asortimanu. Lubrication-free iglidur® šipkasti materijal omogućuje slobodno projektiranje kliznih elemenata i ležajeva bez održavanja svih vrsta. Raznovrsnost materijala iglidur® čahura osigurava optimalno podudaranje sa najboljim koeficijentima trenja i habanja za partnera.
Osim šipkastog materijala za vlastitu obradu, možemo za vas proizvesti i čahure, klizne elemente i klizne trake bilo kojeg oblika. Čak možemo osigurati hitne prototipove u roku od nekoliko dana u skladu s dogovorenim rokom.

In person:
Monday to Friday from 7 am - 8 pm.
Saturdays from 8 am- 12 pm.
Online:
24h
WhatsApp-Service:
Montag – Freitag: 8 – 16 Uhr