igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 od 3
- Dimenzijska serija: K, prema DIN ISO 12240
- Materijal kućišta: igumid G
- Materijal sferne kape: iglidur® W300 / J / J4
igus-icon-lieferzeit-dotEGLM-04-J4
4
iglidur® J4
igubal sferna čahura
Naš sferni klizni ležaj igubal EGLM je bez održavanja, bez podmazivanja, lagan, robustan, isplativ, otporan na prljavštinu i otporan na koroziju. Može kompenzirati neusklađenost i jednostavan je za instalaciju. Kućište je izrađeno od igumid G, osobito udarnog, dugim vlaknima ojačanog polimer, prikladno za dugoročno temperature od -30 °C do +80 °C.
U standardnim sfernim kliznim ležajevima, sferna kapa je izrađena od iglidur® W300, materijala koji se odlikuje najnižim vrijednostima trenja u suhom radu i iznimno niskom sklonošću stick-slip efektu. Ovo je posebno važno za niska opterećenja i vrlo spore pokrete.
Tipična područja primjene: